Menu Rechercher

Lien de serrage 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon Naturel

Ce lien de serrage standard est adapté aux applications générales où des objets doivent être liés de manière simple et rapide. Sa norme d'inflammabilité est UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10247365

Ancienne référence Essentra:

461179

1263 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,8893 €
1000 + 0,8172 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

88,93 €

100 x 0,8893 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 914.0 mm
Largeur totale 9.0 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 270.0 mm
Résistance à la traction minimale 80.0 kg
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière Nylon
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter