10447635
RG-207
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 200.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 7.874 in |
Largeur totale | 2.6 mm |
Largeur totale | 0.102 in |
Épaisseur | 1.1 mm |
Épaisseur | 0.043 in |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 52.0 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 2.047 in |
Résistance à la traction minimale | 8.0 kg |
Résistance à la traction minimale | 8.0 kg |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Matière | Nylon |
Couleur | Naturel |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer