Menu Rechercher

Loquets de verrouillage coulissants

En stock

Notre gamme de loquets de verrouillage coulissants disposent d'un mécanisme de libération à mouvement coulissant rapide. Ils sont adaptés à des portes de petite taille et la gamme propose une solution pour différentes exigences en matière d'épaisseur de panneau et de verrouillage pour une sécurité accrue.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de trou compatible Matière du loquet Type de loquet Largeur de trous compatibles Ajouter au panier
En cours de production
13.0 mm
ABS
Slide Snap
8.0 mm
0,731 € - 0,731 € En cours de production
37.3 mm
PA6 FV30
Slam Action Slide
25.3 mm
En cours de production
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
7,61 € - 10,36 € 36 En stock
25.3 mm
ABS
Cylinder locking system
37.3 mm
0,67 € - 1,02 € En cours de production
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
0,62 € - 1,02 € En cours de production
ABS
Sliding Lock
En cours de production
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
1,65 € - 3,70 € 970 En stock
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
1,65 € - 3,70 € 2964 En stock
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
1,0788 € - 2,1956 € 865 En stock
13.0 mm
ABS
Slide Snap
8.0 mm
3,76 € - 10,36 € 80 En stock
37.3 mm
PA6 FV30
Cylinder locking system
25.3 mm
Loqueteau à glissière 1.5 mm Pas de clé ABS Noir

10451670


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Slide Snap
  • Longueur de trou compatible
    13.0 mm
  • Largeur de trous compatibles
    8.0 mm
  • Matière du loquet
    ABS
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.5 mm PA6 FV30 Noir

10468982

Gamme de prix
0,731 € - 0,731 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Slam Action Slide
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Largeur totale
    28.4 mm
Loqueteau à glissière 1.2 mm Noir

10549995


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Slide Snap
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.5 mm ABS Noir

20126278

Gamme de prix
10,36 € - 7,61 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Cylinder locking system
  • Longueur de trou compatible
    25.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    37.3 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
Loqueteau à glissière 1.2 mm 1.5 mm ABS Noir

20126193

Gamme de prix
1,02 € - 0,67 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Sliding Lock
  • Longueur de trou compatible
    19.0 mm
  • Largeur de trous compatibles
    17.0 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.2 mm ABS Noir

20080594

Gamme de prix
1,02 € - 0,62 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Sliding Lock
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    ABS
Loqueteau à glissière 1.5 mm Noir

10550007


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Slide Snap
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.2 mm ABS Noir

20059798

Gamme de prix
3,70 € - 1,65 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Slide Snap
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
Loqueteau à glissière 1.2 mm 1.5 mm ABS Noir

20059804

Gamme de prix
3,70 € - 1,65 €

Niveaux de stock
2964 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Slide Snap
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
Loqueteau à glissière 1.5 mm ABS Noir

10092026

Gamme de prix
2,1956 € - 1,0788 €

Niveaux de stock
865 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Slide Snap
  • Longueur de trou compatible
    13.0 mm
  • Largeur de trous compatibles
    8.0 mm
  • Matière ressort
    Acier inoxydable
Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.5 mm PA6 FV30 Noir

20077501

Gamme de prix
10,36 € - 3,76 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de loquet
    Cylinder locking system
  • Longueur de trou compatible
    37.3 mm
  • Largeur de trous compatibles
    25.3 mm
  • Largeur totale
    29.0 mm