Menu Rechercher

Passe-fil 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

Nouvelle référence Essentra:

10325278

Ancienne référence Essentra:

042040069907

44168 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1065 €
1000 + 0,0764 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

53,25 €

500 x 0,1065 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 6.4 mm
Diamètre intérieur 4.5 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 9.5 mm
Hauteur totale 6.0 mm
Épaisseur panneau 1.2 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter