Menu Rechercher

Passe-fil 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

Nouvelle référence Essentra:

10325292

Ancienne référence Essentra:

042050269907

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 8.0 mm
Diamètre intérieur 5.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 11.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 3.0 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter