Menu Rechercher

Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

Nouvelle référence Essentra:

10325315

Ancienne référence Essentra:

042070069907

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1232 €
1000 + 0,0883 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

61,60 €

500 x 0,1232 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 10.0 mm
Diamètre intérieur 8.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 14.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 1.5 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter