10325339
042080069907
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,1617 € |
1000 + | 0,1166 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 14.0 mm |
Ø trou | 0.551 in |
Diamètre intérieur | 8.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.315 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Température maximale de fonctionnement | 80 °C |
Température maximale de fonctionnement | 176 °F |
Diamètre total | 18.0 mm |
Diamètre total | 0.709 in |
Hauteur totale | 6.0 mm |
Hauteur totale | 0.236 in |
Épaisseur panneau | 1.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.039 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer