Menu Rechercher

Passe-fil 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

Nouvelle référence Essentra:

10325346

Ancienne référence Essentra:

042090069907

26407 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1502 €
500 - 999 0,1318 €
1000 + 0,0946 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

37,55 €

250 x 0,1502 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 12.0 mm
Diamètre intérieur 9.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 16.0 mm
Hauteur totale 6.5 mm
Épaisseur panneau 1.5 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter