Menu Rechercher

Cable Grommet 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

Nouvelle référence Essentra:

10325414

Ancienne référence Essentra:

042180069907

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,88 €
100 - 499 1,455 €
500 - 999 1,102 €
1000 + 0,924 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

28,80 €

10 x 2,88 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 23.0 mm
Diamètre intérieur 18.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 30.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 2.0 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter