Menu Rechercher

Passe-fil 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nouvelle référence Essentra:

10070987

Ancienne référence Essentra:

10446

13517 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9021 €
1000 + 0,4077 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

90,21 €

100 x 0,9021 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 37.0 mm
Diamètre intérieur 31.2 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 45.5 mm
Hauteur totale 9.5 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter