Menu Rechercher

Passe-fil 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

Nouvelle référence Essentra:

10071618

Ancienne référence Essentra:

10629

33246 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0898 €
10000 + 0,0326 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

89,80 €

1000 x 0,0898 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 6.4 mm
Diamètre intérieur 4.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 9.5 mm
Hauteur totale 4.0 mm
Épaisseur panneau 0.8 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter