10085646
12603
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0933 € |
10000 + | 0,0426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 6.4 mm |
Ø trou | 0.252 in |
Diamètre intérieur | 4.8 mm |
Diamètre intérieur | 0.189 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Température maximale de fonctionnement | 80 °C |
Température maximale de fonctionnement | 176 °F |
Diamètre total | 8.8 mm |
Diamètre total | 0.346 in |
Hauteur totale | 7.0 mm |
Hauteur totale | 0.276 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer