Menu Rechercher

Passe-fil 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Nouvelle référence Essentra:

10089545

Ancienne référence Essentra:

15061

82 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1348 €
10000 + 0,0609 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

134,80 €

1000 x 0,1348 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 6.4 mm
Diamètre intérieur 4.8 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Température maximale de fonctionnement 135 °C
Diamètre total 9.5 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Elastomère thermoplastique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter