10089705
15081
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | 0,2599 € |
10000 + | 0,1179 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 12.5 mm |
Ø trou | 0.492 in |
Diamètre intérieur | 8.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.315 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Température maximale de fonctionnement | 135 °C |
Température maximale de fonctionnement | 275 °F |
Diamètre total | 16.0 mm |
Diamètre total | 0.63 in |
Hauteur totale | 8.0 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Épaisseur panneau | 3.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.118 in |
Matière complète | Elastomère thermoplastique |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer