Menu Rechercher

Passe-fil 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Nouvelle référence Essentra:

10089804

Ancienne référence Essentra:

15098

1716 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,4923 €
4000 + 0,2242 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

196,92 €

400 x 0,4923 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 20.5 mm
Diamètre intérieur 16.0 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Température maximale de fonctionnement 135 °C
Diamètre total 27.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Épaisseur panneau 1.2 mm
Matière complète Elastomère thermoplastique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter