10089842
15104
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,8042 € |
1000 + | 0,7965 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 38.0 mm |
Ø trou | 1.496 in |
Diamètre intérieur | 32.0 mm |
Diamètre intérieur | 1.26 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Température maximale de fonctionnement | 135 °C |
Température maximale de fonctionnement | 275 °F |
Diamètre total | 46.0 mm |
Diamètre total | 1.811 in |
Hauteur totale | 11.0 mm |
Hauteur totale | 0.433 in |
Épaisseur panneau | 3.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.118 in |
Matière complète | Elastomère thermoplastique |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer