Menu Rechercher

Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Replaces Item No.(s): 42200069907
Nouvelle référence Essentra:

20019235

Ancienne référence Essentra:

20019235

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 26.0 mm
Diamètre intérieur 20.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 32.0 mm
Hauteur totale 9.0 mm
Épaisseur panneau 2.0 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter