10283998
498023
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,0958 € |
1000 + | 0,0484 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | PVC |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 5 mm |
Ø trou | 0.197 in |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre intérieur | 0.079 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Température maximale de fonctionnement | 80 °C |
Température maximale de fonctionnement | 176 °F |
Diamètre total | 8 mm |
Diamètre total | 0.315 in |
Hauteur totale | 5 mm |
Hauteur totale | 0.197 in |
Épaisseur panneau | 2 mm |
Épaisseur panneau | 0.079 in |
Matière complète | Polychlorure de vinyle flexible |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer