Menu Rechercher

Passe-fil 11 mm 15 mm 20 mm 3 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Nouvelle référence Essentra:

10284278

Ancienne référence Essentra:

498051

10055 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 0,2508 €
250 + 0,1268 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

6,27 €

25 x 0,2508 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Hole Grommet
Ø trou 15 mm
Diamètre intérieur 11 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Température maximale de fonctionnement 80 °C
Diamètre total 20 mm
Hauteur totale 8 mm
Épaisseur panneau 3 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter