Menu Rechercher

Passe-fil 6 mm 8 mm 11 mm 2 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Nouvelle référence Essentra:

10284506

Ancienne référence Essentra:

498074

52330 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,1248 €
500 + 0,063 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

6,24 €

50 x 0,1248 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière EPDM
Type Hole Grommet
Ø trou 8 mm
Diamètre intérieur 6 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Température maximale de fonctionnement 125 °C
Diamètre total 11 mm
Hauteur totale 6 mm
Épaisseur panneau 2 mm
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter