10284865
498110
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 249 | 0,3548 € |
250 + | 0,1792 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | EPDM |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 18 mm |
Ø trou | 0.709 in |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 0.472 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
Diamètre total | 22 mm |
Diamètre total | 0.866 in |
Hauteur totale | 9 mm |
Hauteur totale | 0.354 in |
Épaisseur panneau | 4 mm |
Épaisseur panneau | 0.157 in |
Matière complète | Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer