10284872
498111
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,2141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | EPDM |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 22 mm |
Ø trou | 0.866 in |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre intérieur | 0.63 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
Diamètre total | 27 mm |
Diamètre total | 1.063 in |
Hauteur totale | 7 mm |
Hauteur totale | 0.276 in |
Épaisseur panneau | 1 mm |
Épaisseur panneau | 0.039 in |
Matière complète | Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer