10285015
498125
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 1,471 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | EPDM |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 52 mm |
Ø trou | 2.047 in |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre intérieur | 1.614 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
Diamètre total | 60 mm |
Diamètre total | 2.362 in |
Hauteur totale | 14 mm |
Hauteur totale | 0.551 in |
Épaisseur panneau | 2 mm |
Épaisseur panneau | 0.079 in |
Matière complète | Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer