Menu Rechercher

Passe-fil 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

Ce passe-fils convertit les trous à bord tranchant dans les panneaux et boîtiers en ouvertures lisses afin de protéger les câbles et fils qui y passent. Il est adapté à un usage extérieur conformément à UL 746C.
Nouvelle référence Essentra:

10155653

Ancienne référence Essentra:

HG-11-V0

5871 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,6425 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

642,50 €

1000 x 0,6425 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Certificats

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 18.7 mm
Diamètre intérieur 17.1 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Température maximale de fonctionnement 135 °C
Diamètre total 23.7 mm
Hauteur totale 4.8 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter