10009819
HG-17
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,2213 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 11.0 mm |
Ø trou | 0.433 in |
Diamètre intérieur | 8.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.315 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Température maximale de fonctionnement | 135 °C |
Température maximale de fonctionnement | 275 °F |
Diamètre total | 16.0 mm |
Diamètre total | 0.63 in |
Hauteur totale | 7.0 mm |
Hauteur totale | 0.276 in |
Épaisseur panneau | 2.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.079 in |
Matière complète | Élastomère thermoplastique |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer