10009833
HG-18
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,278 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 19.0 mm |
Ø trou | 0.748 in |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Diamètre intérieur | 0.5 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Diamètre total | 24.0 mm |
Diamètre total | 0.945 in |
Hauteur totale | 7.1 mm |
Hauteur totale | 0.28 in |
Épaisseur panneau | 2.4 mm |
Épaisseur panneau | 0.094 in |
Matière complète | Élastomère thermoplastique |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.