Menu Rechercher

Passe-fil 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

Ce passe-fils convertit les trous à bord tranchant dans les panneaux et boîtiers en ouvertures lisses afin de protéger les câbles et fils qui y passent. Il est adapté à un usage extérieur conformément à UL 746C.
Nouvelle référence Essentra:

10009918

Ancienne référence Essentra:

HG-3.5-V0

8279 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,256 €
5000 - 9999 0,2511 €
10000 + 0,2463 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

256,00 €

1000 x 0,256 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 8.0 mm
Diamètre intérieur 5.5 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Température maximale de fonctionnement 135 °C
Diamètre total 10.9 mm
Hauteur totale 5.5 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter