10009925
HG-3-V0
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2332 € |
5000 - 9999 | 0,2283 € |
10000 + | 0,2234 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 7.7 mm |
Ø trou | 0.303 in |
Diamètre intérieur | 4.8 mm |
Diamètre intérieur | 0.189 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Température maximale de fonctionnement | 135 °C |
Température maximale de fonctionnement | 275 °F |
Diamètre total | 10.9 mm |
Diamètre total | 0.429 in |
Hauteur totale | 4.8 mm |
Hauteur totale | 0.189 in |
Épaisseur panneau | 0.8 mm |
Épaisseur panneau | 0.031 in |
Matière complète | Élastomère thermoplastique |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer