Menu Rechercher

Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

Ce passe-fils convertit les trous à bord tranchant dans les panneaux et boîtiers en ouvertures lisses afin de protéger les câbles et fils qui y passent. Il est adapté à un usage extérieur conformément à UL 746C.
Nouvelle référence Essentra:

10155721

Ancienne référence Essentra:

HG-4

37864 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1214 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

121,40 €

1000 x 0,1214 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 9.5 mm
Diamètre intérieur 6.4 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Température maximale de fonctionnement 135 °C
Diamètre total 14.2 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Épaisseur panneau 2.4 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter