Menu Rechercher

Pièces auto-agrippantes - Pièces couplées

En stock

Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Applications. Catalogues d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballage, classeurs

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Largeur totale Longueur Ajouter au panier
0,4164 € - 0,4164 € En cours de production
Noir
25.4 mm
101.6 mm
0,3935 € - 0,3935 € 2894 En stock
Blanc
25.4 mm
101.6 mm
0,1771 € - 0,1771 € En cours de production
Noir
25.4 mm
25.4 mm
0,5431 € - 0,5431 € En cours de production
Noir
25.4 mm
127.0 mm
0,2097 € - 0,2097 € 4987 En stock
Blanc
25.4 mm
50.8 mm
0,1989 € - 0,1989 € 1236 En stock
Noir
25.4 mm
50.8 mm
0,1525 € - 0,1525 € En cours de production
Blanc
25.4 mm
25.4 mm
0,2869 € - 0,2869 € 1998 En stock
Blanc
25.4 mm
25.4 mm
0,2499 € - 0,2499 € En cours de production
Noir
25.4 mm
76.2 mm
0,4193 € - 0,4193 € 995 En stock
Blanc
25.4 mm
25.4 mm
Bande auto-agrippante 101.6 mm PA Noir

10311554

Gamme de prix
0,4164 € - 0,4164 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 101.6 mm PA Blanc

10311523

Gamme de prix
0,3935 € - 0,3935 €

Niveaux de stock
2894 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 25.4 mm PA Noir

10311530

Gamme de prix
0,1771 € - 0,1771 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 127.0 mm PA Noir

10311561

Gamme de prix
0,5431 € - 0,5431 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 50.8 mm PA Blanc

10311516

Gamme de prix
0,2097 € - 0,2097 €

Niveaux de stock
4987 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 50.8 mm PA Noir

10311547

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
1236 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 25.4 mm PA Blanc

10311509

Gamme de prix
0,1525 € - 0,1525 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 25.4 mm PA Blanc

10384831

Gamme de prix
0,2869 € - 0,2869 €

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 76.2 mm PA Noir

10567678

Gamme de prix
0,2499 € - 0,2499 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé
Bande auto-agrippante 25.4 mm PA Blanc

10384848

Gamme de prix
0,4193 € - 0,4193 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Type de matière
    Nylon
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Ensemble couplé