Menu Rechercher

Pied palette

En stock

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur compatible Couleur Forme Largeur totale Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
4,79 € - 4,79 € En cours de production
60.0 mm
Naturel
Non-empilable
60.0 mm
Acier doux
50.5 mm
0,2388 € - 0,5596 € 1496 En stock
Noir
Stacking
Acier doux
6,93 € - 6,93 € 4 En stock
80.0 mm
Naturel
Non-empilable
70.0 mm
Acier doux
57.0 mm
5,21 € - 5,21 € En cours de production
50.0 mm
Naturel
Stacking
32.0 mm
Acier doux
36.0 mm
4,93 € - 4,93 € 1 En stock
60.0 mm
Naturel
Non-empilable
54.0 mm
Acier doux
54.0 mm
33,34 € - 33,34 € En cours de production
80.0 mm
Naturel
Non-empilable
70.0 mm
Acier inoxydable
57.0 mm
5,50 € - 5,50 € 53 En stock
60.0 mm
Naturel
Non-empilable
54.0 mm
Acier doux
54.0 mm
Pied palette 50.5 mm 60.0 mm Acier

10192757

Gamme de prix
4,79 € - 4,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur de jauge
    2.4 mm
  • Diamètre intérieur compatible
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    50.5 mm
  • Largeur extérieure
    127.0 mm
Bouchon pour extrémité de tube Carré 48.0 mm Noir

10125786

Gamme de prix
0,5596 € - 0,2388 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Stacking
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier doux
  • Code produit
    3926909790
Pied palette 57.0 mm 70.0 mm Acier

10192771

Gamme de prix
6,93 € - 6,93 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de jauge
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur compatible
    80.0 mm
  • Largeur totale
    70.0 mm
  • Hauteur totale
    57.0 mm
  • Largeur extérieure
    165.0 mm
Pied palette 36.0 mm 32.0 mm Acier

10192788

Gamme de prix
5,21 € - 5,21 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur de jauge
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur compatible
    50.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Largeur extérieure
    58.0 mm
Pied palette 54.0 mm 54.0 mm Acier

10192764

Gamme de prix
4,93 € - 4,93 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de jauge
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur compatible
    60.0 mm
  • Largeur totale
    54.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
  • Largeur extérieure
    127.0 mm
Pied palette 57.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

10630327

Gamme de prix
33,34 € - 33,34 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur de jauge
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur compatible
    80.0 mm
  • Largeur totale
    70.0 mm
  • Hauteur totale
    57.0 mm
  • Largeur extérieure
    165.0 mm
Pied palette 54.0 mm 54.0 mm Acier

10253793

Gamme de prix
5,50 € - 5,50 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de jauge
    2.4 mm
  • Diamètre intérieur compatible
    60.0 mm
  • Largeur totale
    54.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
  • Largeur extérieure
    127.0 mm