Pied pour tubes structuraux, disponible en aluminium ou en acier et adapté à divers diamètres de trous.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme de tube compatible | Couleur | Matière | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,38 € - 28,38 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
44,94 € - 44,94 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
52,10 € - 52,10 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||
49,31 € - 49,31 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
44,94 € - 44,94 € | En cours de production |
Carré
|
Noir
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
78,22 € - 78,22 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
79,74 € - 79,74 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
10494837 | 49,53 € - 49,53 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
28,67 € - 28,67 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
28,67 € - 28,67 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
49,87 € - 49,87 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
49,87 € - 49,87 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
52,91 € - 52,91 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||
52,93 € - 52,93 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
78,60 € - 78,60 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
28,80 € - 28,80 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
49,98 € - 49,98 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
49,98 € - 49,98 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
52,93 € - 52,93 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
52,93 € - 52,93 € | En cours de production |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer