Menu Rechercher

Poignées de traction - Trou traversant en U

En stock

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière de la poignée Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
40,23 € - 40,23 € En cours de production
250.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
42,76 € - 42,76 € En cours de production
350.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
48,70 € - 48,70 € En cours de production
500.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
38,50 € - 38,50 € En cours de production
250.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
41,51 € - 41,51 € En cours de production
350.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
46,83 € - 46,83 € En cours de production
500.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
37,27 € - 37,27 € En cours de production
200.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
39,59 € - 39,59 € En cours de production
300.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
42,62 € - 42,62 € 8 En stock
400.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
40,07 € - 40,07 € En cours de production
200.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
42,52 € - 42,52 € En cours de production
300.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
43,58 € - 43,58 € En cours de production
400.0 mm
Aluminium
Alésage
66.0 mm
45,35 € - 45,35 € En cours de production
733.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
41,20 € - 41,20 € En cours de production
633.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
59,278 € - 59,278 € En cours de production
1033.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
33,84 € - 33,84 € En cours de production
433.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
53,38 € - 53,38 € En cours de production
933.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
37,65 € - 37,65 € En cours de production
533.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
29,86 € - 29,86 € En cours de production
333.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
80.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 250.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10632758

Gamme de prix
40,23 € - 40,23 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 350.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10632741

Gamme de prix
42,76 € - 42,76 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Noir

10193983

Gamme de prix
48,70 € - 48,70 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Poignée de traction 250.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193839

Gamme de prix
38,50 € - 38,50 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 mm
Poignée de traction 350.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193914

Gamme de prix
41,51 € - 41,51 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    350.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
Poignée de traction 500.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193976

Gamme de prix
46,83 € - 46,83 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Poignée de traction 66.0 mm Montage frontal Naturel

10193792

Gamme de prix
37,27 € - 37,27 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    200.0 mm
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193860

Gamme de prix
39,59 € - 39,59 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    300.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
Poignée de traction 400.0 mm M8 Aluminium Naturel

10193945

Gamme de prix
42,62 € - 42,62 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    400.0 mm
Poignée de traction 66.0 mm Montage frontal Noir

10193808

Gamme de prix
40,07 € - 40,07 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    200.0 mm
Poignée de traction 300.0 mm M8 Aluminium Noir

10193877

Gamme de prix
42,52 € - 42,52 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    300.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
Poignée tubulaire 28.0 mm 400.0 mm Alésage M8 Aluminium Noir

10640517

Gamme de prix
43,58 € - 43,58 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
  • Longueur totale
    400.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075859

Gamme de prix
45,35 € - 45,35 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    700.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    733.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075842

Gamme de prix
41,20 € - 41,20 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    600.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    633.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075804

Gamme de prix
59,278 € - 59,278 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    1000.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    1033.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075828

Gamme de prix
33,84 € - 33,84 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    400.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    433.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075866

Gamme de prix
53,38 € - 53,38 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    900.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    933.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075835

Gamme de prix
37,65 € - 37,65 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    533.0 mm
Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

20075811

Gamme de prix
29,86 € - 29,86 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm
  • Largeur de base
    46.0 mm
  • Distance du trou de montage
    300.0 mm
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Longueur totale
    333.0 mm