Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,57 € - 28,87 € | En cours de production |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
15,14 € - 30,00 € | 50 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
14,15 € - 33,96 € | 150 En stock |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
10207260 | 107,13 € - 246,08 € | En cours de production |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||||||
1,894 € - 2,604 € | 18 En stock |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
3,492 € - 4,808 € | 7104 En stock |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
3,324 € - 4,574 € | 23 En stock |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
10,22 € - 14,04 € | 2808 En stock |
PG29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
2,078 € - 2,862 € | 7242 En stock |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
3,69 € - 5,076 € | En cours de production |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
22,34 € - 30,73 € | 728 En stock |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
2,926 € - 4,038 € | En cours de production |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
12,07 € - 23,14 € | 137 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
61,14 € - 117,34 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
84,64 € - 167,67 € | En cours de production |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
294,07 € - 294,07 € | En cours de production |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||||
13,89 € - 27,52 € | 50 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
13,95 € - 27,65 € | En cours de production |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
76,388 € - 76,388 € | En cours de production |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
9,17 € - 22,01 € | 47 En stock |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer