Protecteur de bord en PVC avec insert effet ressort en acier. Livré en rouleaux de 20 m. Permet la protection de bords en acier. Les profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par simple pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Adaptés à des température de -25 C à 90 C
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur maximale de serrage | Couleur | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216,18 € - 216,18 € | En cours de production |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanc
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
10237403 | 72,63 € - 72,63 € | En cours de production |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||||
221,43 € - 221,43 € | 16 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
150,59 € - 150,59 € | 1002 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
10237427 | 87,14 € - 87,14 € | En cours de production |
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||||
125,55 € - 125,55 € | 18 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
307,24 € - 307,24 € | 7 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
86,64 € - 86,64 € | 66 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
330,32 € - 330,32 € | En cours de production |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
188,96 € - 188,96 € | 85 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Gris
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
10237595 | 227,45 € - 227,45 € | En cours de production |
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
72,23 € - 72,23 € | En cours de production |
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
157,53 € - 157,53 € | 47 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
84,33 € - 84,33 € | 104 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
150,59 € - 150,59 € | 1278 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
87,14 € - 87,14 € | 15 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
162,19 € - 162,19 € | 45 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
160,31 € - 160,31 € | 59 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
10237458 | 133,63 € - 133,63 € | 45 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
275,41 € - 275,41 € | 99 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer