Menu Rechercher

Protecteur de bride à tige filetée

En cours de production

Ces Brides de montage à tige filetée, ou Brides à rotule, sont vissés par le dessous, et protégées contre la rotation par un axe de charnière à rotules GN 784. Elles sont fabriquées an acier inoxydable et offrent une rotation de 120 degrés. Les clients peuvent souhaiter parcourir notre sélection de Vis à tête fraisée, utilisées pour fixer le joint.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Épaisseur tête Diamètre extérieur Longueur filetage Ajouter au panier
16,93 € - 16,93 € En cours de production
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
16,07 € - 16,07 € En cours de production
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
21,29 € - 21,29 € En cours de production
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
20,58 € - 20,58 € En cours de production
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
Bride de rotule 49.0 mm M6 Inox 304

10507780

Gamme de prix
16,93 € - 16,93 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.5 mm
  • Code produit
    7318190020
  • Diamètre extérieur
    49.0 mm
Bride de rotule 42.0 mm M6 Inox 304

10507773

Gamme de prix
16,07 € - 16,07 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    8.5 mm
  • Code produit
    7318190020
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
Ball Joint Flange 70.0 mm M8 304 Stainless Steel

10507803

Gamme de prix
21,29 € - 21,29 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.6 mm
  • Code produit
    7318190020
  • Diamètre extérieur
    70.0 mm
Bride de rotule 60.0 mm M8 Inox 304

10507797

Gamme de prix
20,58 € - 20,58 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.6 mm
  • Code produit
    7318190020
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm