Menu Rechercher

Rivets pop

En stock

Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.

Adapté aux applications à charge légère ou moyenne ; ces rivets peuvent être utilisés à la place d'adhésifs, de vis, d'écrous et de boulons. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.

Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.

Nos rivets pop sont puissants, mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériaux : Nylon 6/6 et Nylon 6 avec Polycarbonate (PC)
  • Couleurs : beige, noir, gris, naturel et blanc
  • Options à classement ignifuge UL94 V2

Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,3436 € - 0,3436 € 36966 En stock
4.1 mm
Naturel
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,1485 € - 0,1485 € 1000 En stock
3.3 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2097 € - 0,5157 € 5442 En stock
4.1 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,363 € - 2,917 € En cours de production
5.7 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,1572 € - 0,1703 € 211347 En stock
3.3 mm
Gris
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2287 € - 0,2491 € 19050 En stock
4.9 mm
Gris
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,37 € - 0,7768 € En cours de production
5.7 mm
Gris
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3451 € - 0,3451 € En cours de production
5.7 mm
Beige
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,3495 € - 0,5665 € En cours de production
4.1 mm
Noir
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4087 € - 0,6655 € 6691 En stock
4.9 mm
Beige
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
En cours de production
5.7 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
En cours de production
3.3 mm
Noir
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,4092 € - 0,6654 € 396 En stock
4.9 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,3364 € - 0,9632 € 9774 En stock
6.1 mm
Naturel
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,3772 € - 1,1192 € 18497 En stock
6.1 mm
Naturel
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,1733 € - 0,1762 € 4276 En stock
3.3 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,326 € - 2,015 € 3089 En stock
4.9 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3612 € - 0,3612 € 4494 En stock
5.7 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1849 € - 0,2009 € 9996 En stock
4.1 mm
Gris
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,2257 € - 0,2433 € 25770 En stock
4.9 mm
Gris
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
  • sur 4
Rivet aveugle 4.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10280935

Gamme de prix
0,3436 € - 0,3436 €

Niveaux de stock
36966 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon ; PC Blanc

10419205

Gamme de prix
0,1485 € - 0,1485 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Blanc

10153161

Gamme de prix
0,5157 € - 0,2097 €

Niveaux de stock
5442 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon ; PC Blanc

10311240

Gamme de prix
2,917 € - 1,363 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon ; PC Gris

10337967

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1572 €

Niveaux de stock
211347 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon ; PC Gris

10338063

Gamme de prix
0,2491 € - 0,2287 €

Niveaux de stock
19050 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Gris

10203743

Gamme de prix
0,7768 € - 0,37 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon ; PC Beige

10587188

Gamme de prix
0,3451 € - 0,3451 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Noir

10357293

Gamme de prix
0,5665 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon ; PC Beige

10219515

Gamme de prix
0,6655 € - 0,4087 €

Niveaux de stock
6691 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon ; PC Blanc

10633366


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon ; PC Noir

10357279


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon ; PC Blanc

10638200

Gamme de prix
0,6654 € - 0,4092 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 6.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10280973

Gamme de prix
0,9632 € - 0,3364 €

Niveaux de stock
9774 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 6.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10280966

Gamme de prix
1,1192 € - 0,3772 €

Niveaux de stock
18497 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon ; PC Blanc

10311172

Gamme de prix
0,1762 € - 0,1733 €

Niveaux de stock
4276 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153178

Gamme de prix
2,015 € - 0,326 €

Niveaux de stock
3089 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon ; PC Blanc

10203736

Gamme de prix
0,3612 € - 0,3612 €

Niveaux de stock
4494 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon ; PC Gris

10338001

Gamme de prix
0,2009 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
9996 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon ; PC Gris

10203569

Gamme de prix
0,2433 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
25770 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.2 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Beige

10338032

Gamme de prix
0,2067 € - 0,1892 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Beige

10587218

Gamme de prix
0,3608 € - 0,3608 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon ; PC Noir

10311189

Gamme de prix
0,752 € - 0,198 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon ; PC Noir

10311226

Gamme de prix
1,412 € - 0,584 €

Niveaux de stock
27582 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.2 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Noir

10153222

Gamme de prix
1,751 € - 0,677 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Blanc

10357323

Gamme de prix
0,5665 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Gris

10540503


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet pression 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon ; PC Gris

10635599


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 4.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10280928

Gamme de prix
0,74 € - 0,2476 €

Niveaux de stock
3698 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 5.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10280959

Gamme de prix
0,2737 € - 0,2737 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153147

Gamme de prix
0,2547 € - 0,2493 €

Niveaux de stock
24868 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153185

Gamme de prix
0,7544 € - 0,3114 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.2 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon ; PC Blanc

10311257

Gamme de prix
1,1171 € - 0,4558 €

Niveaux de stock
9351 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Gris

10338025

Gamme de prix
0,2067 € - 0,1892 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon ; PC Gris

10338087

Gamme de prix
0,2533 € - 0,233 €

Niveaux de stock
6998 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon ; PC Beige

10337950

Gamme de prix
0,1645 € - 0,1529 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon ; PC Noir

10311158

Gamme de prix
0,67 € - 0,162 €

Niveaux de stock
480821 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Noir

10311196

Gamme de prix
0,77 € - 0,202 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon ; PC Noir

10311233

Gamme de prix
1,507 € - 0,648 €

Niveaux de stock
1705 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon ; PC Beige

10639733


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 5.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10280942

Gamme de prix
0,2926 € - 0,2926 €

Niveaux de stock
16677 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153123

Gamme de prix
0,1529 € - 0,1529 €

Niveaux de stock
193513 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Blanc

10153154

Gamme de prix
0,4965 € - 0,2022 €

Niveaux de stock
15067 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153192

Gamme de prix
0,6088 € - 0,5842 €

Niveaux de stock
10028 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon ; PC Gris

10337943

Gamme de prix
0,1645 € - 0,1529 €

Niveaux de stock
6804 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Gris

10338049

Gamme de prix
0,2141 € - 0,198 €

Niveaux de stock
23974 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon ; PC Gris

10203729

Gamme de prix
0,7432 € - 0,354 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon ; PC Beige

10337974

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1572 €

Niveaux de stock
26900 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon ; PC Noir

10311165

Gamme de prix
0,688 € - 0,181 €

Niveaux de stock
20486 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Noir

10311202

Gamme de prix
0,765 € - 0,21 €

Niveaux de stock
9140 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon ; PC Noir

10153208

Gamme de prix
1,671 € - 0,648 €

Niveaux de stock
15741 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet à expansion 3.2 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon Naturel

10223338

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
6712 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 2.8 mm
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.1 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet à expansion 6.4 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Naturel

10223369

Gamme de prix
0,1491 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.1 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet à expansion 4.7 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Naturel

10223345

Gamme de prix
0,1026 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
Rivet à expansion 6.4 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon Naturel

10223352

Gamme de prix
0,1936 € - 0,154 €

Niveaux de stock
416 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 2.8 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon ; PC Blanc

10630488


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon ; PC Noir

10153130

Gamme de prix
0,701 € - 0,172 €

Niveaux de stock
19469 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon ; PC Noir

10311219

Gamme de prix
0,951 € - 0,445 €

Niveaux de stock
2189 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon ; PC Noir

10153215

Gamme de prix
1,774 € - 0,81 €

Niveaux de stock
9895 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm PC Beige

10337998

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1601 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Ø tête
    2.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm PC Gris

10337981

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1601 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Ø tête
    2.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop