Menu Rechercher

Serre-câble ajustable

En stock

Les clips réglables se clipsent dans un panneau ; le clip réglable polyvalent peut accepter tout un éventail de tailles de câble.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,1703 € - 0,1703 € 822 En stock
Naturel
3.0 mm
8.5 mm
Adhésif
0,1806 € - 0,1806 € 7999 En stock
Noir
3.0 mm
8.5 mm
Adhésif
0,1908 € - 0,1908 € 3975 En stock
Noir
3.0 mm
8.5 mm
Adhésif
0,1617 € - 0,1617 € 5419 En stock
Naturel
3.0 mm
8.5 mm
Adhésif
0,3261 € - 0,3261 € 5916 En stock
Naturel
3.0 mm
8.5 mm
Adhésif
0,2549 € - 0,2549 € 4392 En stock
Naturel
14.7 mm
19.1 mm
Non monté
0,1471 € - 0,1471 € En cours de production
Naturel
5.5 mm
6.5 mm
Non monté
1,1663 € - 1,1663 € 1168 En stock
Naturel
22.2 mm
25.4 mm
Non monté
0,1058 € - 0,1058 € 9660 En stock
Naturel
5.5 mm
6.5 mm
Non monté
0,2204 € - 0,2204 € 58937 En stock
Naturel
7.9 mm
10.2 mm
Non monté
1,2979 € - 1,2979 € En cours de production
Naturel
22.2 mm
25.4 mm
Non monté
0,2108 € - 0,2108 € 9993 En stock
Naturel
11.9 mm
14.3 mm
Non monté
Bride verrouillable Adhésif 8.5 mm PA Naturel

10036532

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
822 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
Bride verrouillable Adhésif 8.5 mm PA Noir

10036501

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
7999 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
Bride verrouillable Adhésif 8.5 mm PA Noir

10036525

Gamme de prix
0,1908 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
3975 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
Bride verrouillable Adhésif 8.5 mm PA Naturel

10036518

Gamme de prix
0,1617 € - 0,1617 €

Niveaux de stock
5419 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
Bride verrouillable Adhésif 8.5 mm PA Naturel

10036549

Gamme de prix
0,3261 € - 0,3261 €

Niveaux de stock
5916 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
Bride verrouillable 38.1 mm 19.1 mm PA Naturel

10000113

Gamme de prix
0,2549 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
4392 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 6.5 mm PA Naturel

10000021

Gamme de prix
0,1471 € - 0,1471 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 50.8 mm 25.4 mm PA Naturel

10148310

Gamme de prix
1,1663 € - 1,1663 €

Niveaux de stock
1168 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Brides pour câbles Non monté 6.5 mm PA Naturel

10000014

Gamme de prix
0,1058 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
9660 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 25.2 mm 19.1 mm PA Naturel

10000052

Gamme de prix
0,2204 € - 0,2204 €

Niveaux de stock
58937 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 50.8 mm 25.4 mm PA Naturel

10148327

Gamme de prix
1,2979 € - 1,2979 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 31.8 mm 19.1 mm PA Naturel

10000083

Gamme de prix
0,2108 € - 0,2108 €

Niveaux de stock
9993 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté