Menu Rechercher

Serre-câbles : À clipser, Passe-câbles arrondi

En stock

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d’un mécanisme de verrouillage.

L’application enfichable permet une installation facile. La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hole Size Plage de diamètres de câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,2329 € - 0,2329 € 2410 En stock
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
0,2767 € - 0,2767 € 958 En stock
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,2388 € - 0,2388 € 5572 En stock
15.9 mm
0.8 - 1.52 mm
0,1679 € - 0,1745 € 5926 En stock
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,1849 € - 0,1849 € 37994 En stock
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,3975 € - 0,3975 € 863 En stock
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
Brides pour câbles À enfoncer 0.7 mm 1.5 mm PA Noir

10168882

Gamme de prix
0,2329 € - 0,2329 €

Niveaux de stock
2410 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm
Brides pour câbles à clipser 1.47 mm 1.63 mm PA Naturels

10168929

Gamme de prix
0,2767 € - 0,2767 €

Niveaux de stock
958 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.4 mm
Brides pour câbles à clipser 0.7 mm 1.5 mm PA Naturel

10168875

Gamme de prix
0,2388 € - 0,2388 €

Niveaux de stock
5572 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm
Brides pour câbles à clipser 1.4 mm 2.5 mm PA Noir

10168912

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1679 €

Niveaux de stock
5926 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.4 mm
Brides pour câbles à clipser 1.47 mm 1.63 mm PA Naturels

10168905

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
37994 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.4 mm
Brides pour câbles à clipser 0.7 mm 1.5 mm PA Naturel

10168899

Gamme de prix
0,3975 € - 0,3975 €

Niveaux de stock
863 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm