Menu Rechercher

Serre-câbles - Demi, encliquetable

En stock

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal de câbles compatibles Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2664 € - 0,2664 € 2531 En stock
3.2 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,1806 € - 0,1806 € 391 En stock
3.2 mm
4.8 mm
2.4 mm
0,2198 € - 0,2198 € En cours de production
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,2067 € - 0,2067 € 2212 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,2504 € - 0,2504 € 3999 En stock
3.2 mm
3.2 mm
2.4 mm
0,2198 € - 0,2198 € 1274 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
Brides pour câbles À enfoncer 2.4 mm 2.4 mm PA Naturel

10010808

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
2531 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    15.7 mm
  • Largeur de base
    7.6 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Brides pour câbles À enfoncer 2.4 mm 2.4 mm PA Naturel

10010792

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
391 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    14.2 mm
  • Largeur de base
    7.6 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.8 mm
Brides pour câbles À enfoncer 1.6 mm 1.6 mm PA Naturel

10010778

Gamme de prix
0,2198 € - 0,2198 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    15.7 mm
  • Largeur de base
    7.6 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Brides pour câbles À enfoncer 1.6 mm 1.6 mm PA Naturel

10010754

Gamme de prix
0,2067 € - 0,2067 €

Niveaux de stock
2212 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    12.4 mm
  • Largeur de base
    7.6 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Brides pour câbles À enfoncer 2.4 mm 2.4 mm PA Naturel

10010785

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
3999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    12.4 mm
  • Largeur de base
    7.6 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Brides pour câbles À enfoncer 1.6 mm 1.6 mm PA Naturel

10010761

Gamme de prix
0,2198 € - 0,2198 €

Niveaux de stock
1274 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    14.2 mm
  • Largeur de base
    7.6 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.8 mm