Menu Rechercher

Supports anti-vibration pour machines

En cours de production

Le pied anti-vibration absorbe les chocs et réduit le bruit en offrant aussi une forte adhérence au sol. Ces pieds peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Hauteur de la base Maximum Load Longueur filetage Ajouter au panier
79,54 € - 79,54 € En cours de production
M12
120.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
50,27 € - 99,57 € En cours de production
M10
80.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
128,13 € - 128,13 € En cours de production
M16
160.0 mm
35.0 mm
120.0 mm
Pied anti-vibration 120.0 mm M12 100.0 mm Jaune

10300428

Gamme de prix
79,54 € - 79,54 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Fonte
  • Hauteur de la base
    32.0 mm
  • Diamètre total
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
Pied anti-vibration 80.0 mm M10 80.0 mm Jaune

10300411

Gamme de prix
99,57 € - 50,27 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Fonte
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Diamètre total
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
Pied anti-vibration 160.0 mm M16 120.0 mm Jaune

10300435

Gamme de prix
128,13 € - 128,13 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Fonte
  • Hauteur de la base
    35.0 mm
  • Diamètre total
    160.0 mm
  • Longueur filetage
    120.0 mm