Menu Rechercher

Verrous à Contact Magnétique

En stock

Nos loqueteaux magnétiques de contact offrent des avantages esthétiques et conceptuels. Ils sont parfaitement adaptés aux applications pour lesquelles les poignées ou les boutons ne sont pas adaptés. Disponibles dans de nombreux styles différents, pour montage en surface ou à encastrer.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pull Force Matière du boîtier Longueur totale Longueur totale Couleur Type de montage Ajouter au panier
6,18 € - 13,00 € 2 En stock
ABS
110.0 mm
70.0 mm
Marron
À visser
4,034 € - 8,47 € 80 En stock
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Marron
À visser
10,97 € - 23,03 € En cours de production
ABS ; POM
75.5 mm
59.5 mm
Gris
À visser
4,615 € - 9,695 € En cours de production
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Marron
À visser
7,35 € - 15,44 € 5 En stock
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Marron
À visser
1,86 € - 3,915 € 14 En stock
PS
45.0 mm
Noir
À visser
5,735 € - 12,05 € En cours de production
ABS
115.5 mm
70.0 mm
Blanc
À visser
4,034 € - 8,47 € En cours de production
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Blanc
À visser
10,12 € - 21,25 € En cours de production
ABS ; POM
74.5 mm
59.0 mm
Marron
À visser
5,1111 € - 10,7334 € En cours de production
ABS
28.5 mm
Noir
Installation par pression
4,615 € - 9,695 € En cours de production
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Blanc
À visser
7,35 € - 15,44 € En cours de production
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Blanc
À visser
1,995 € - 4,19 € 17 En stock
PS
35.0 mm
28.5 mm
Noir
Installation par pression
Loqueteau magnétique 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Marron

10201916

Gamme de prix
13,00 € - 6,18 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    53.0 g
Loqueteau magnétique 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Marron

10201954

Gamme de prix
8,47 € - 4,034 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    22.5 g
Loqueteau magnétique 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Gris

10201992

Gamme de prix
23,03 € - 10,97 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène/Polyacétal
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    28.5 g
Loqueteau magnétique 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Marron

10201930

Gamme de prix
9,695 € - 4,615 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    22.0 g
Loqueteau magnétique 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Marron

10201978

Gamme de prix
15,44 € - 7,35 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    42.0 g
Loqueteau magnétique 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Noir

10192016

Gamme de prix
3,915 € - 1,86 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Hauteur totale
    17.0 mm
Loqueteau magnétique 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Blanc

10201923

Gamme de prix
12,05 € - 5,735 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    53.0 g
Loqueteau magnétique 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Blanc

10201961

Gamme de prix
8,47 € - 4,034 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    22.5 g
Loqueteau magnétique 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Marron

10202005

Gamme de prix
21,25 € - 10,12 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène/Polyacétal
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    19.0 g
Loqueteau magnétique 16.0 mm 28.5 mm 1.3 kg-f Noir

10201909

Gamme de prix
10,7334 € - 5,1111 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Installation par pression
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    9.0 g
Loqueteau magnétique 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Blanc

10201947

Gamme de prix
9,695 € - 4,615 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    22.0 g
Loqueteau magnétique 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Blanc

10201985

Gamme de prix
15,44 € - 7,35 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    À visser
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    42.0 g
Loqueteau magnétique 28.5 mm 1.0 kg-f Noir

10192023

Gamme de prix
4,19 € - 1,995 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Installation par pression
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Longueur de fermeture
    28.5 mm