Menu Rechercher

Captive Screw M5 25.0 303 Stainless Steel

Vis captive à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. La conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne sortira pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut également être utilisée dans les trous filetés et lisses.
Nouvelle référence Essentra:

20138905

Ancienne référence Essentra:

20138905

100 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,61 €
100 - 249 3,24 €
250 - 749 2,88 €
750 + 2,53 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,61 €

1 x 3,61 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 8.5
d4 min 5.5
h1 3.3
A/F 3.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter