Menu Rechercher

Thrust Screws - Plastic Pad

En stock

These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: Steel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d2 A/F l2 d1 Ajouter au panier
216 En stock
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
168 En stock
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
3 En stock
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
1893 En stock
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1882 En stock
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
10 En stock
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
1 En stock
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
5 En stock
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
1 En stock
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
2024 En stock
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
10 En stock
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
371 En stock
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
419 En stock
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
29 En stock
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
479 En stock
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
91 En stock
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
495 En stock
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1 En stock
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
8 En stock
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1735 En stock
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
  • sur 3
Vis de butée M8 26.6 1.6 Acier

20254902


Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M6 13.3 1.3 Acier

20255091


Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Thrust Screw M6 17.3 1.3 Steel

20255107


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M6 21.3 1.3 Acier

20255114


Niveaux de stock
1893 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 13.6 1.6 Acier

20255169


Niveaux de stock
1882 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 21.9 1.9 Acier

20255237


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M10 64.9 1.9 Acier

20255282


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M12 27.1 2.1 Acier

20255305


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M12 34.1 2.1 Acier

20255312


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M5 11.0 1.0 Acier

20255459


Niveaux de stock
2024 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M5 17.0 1.0 Acier

20255473


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M5 9.0 1.0 Acier

20255442


Niveaux de stock
371 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M4 21.0 1.0 Acier

20255435


Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M12 102.1 2.1 Acier

20255558


Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M4 11.0 1.0 Acier

20255404


Niveaux de stock
479 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M4 17.0 1.0 Acier

20255428


Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M5 13.0 1.0 Acier

20255466


Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M4 13.0 1.0 Acier

20255411


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M5 26.0 1.0 Acier

20255480


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M6 11.3 1.3 Acier

20255060


Niveaux de stock
1735 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 21.6 1.6 Acier

20255084


Niveaux de stock
1741 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M6 33.3 1.3 Acier

20255138


Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 33.6 1.6 Acier

20255183


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M8 64.6 1.6 Acier

20255213


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 41.9 1.9 Acier

20255268


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M10 33.9 1.9 Acier

20255251


Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M12 42.1 2.1 Acier

20255329


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M4 7.0 1.0 Acier

20255381


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M6 41.3 1.3 Acier

20255145


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 41.6 1.6 Acier

20255190


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M8 51.6 1.6 Acier

20255206


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 17.9 1.9 Acier

20255220


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M10 81.9 1.9 Acier

20255299


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M12 65.1 2.1 Acier

20255343


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M4 9.0 1.0 Acier

20255398


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M12 22.1 2.1 Acier

20255077


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M6 26.3 1.3 Acier

20255121


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M6 51.3 1.3 Acier

20255152


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 17.6 1.6 Acier

20255176


Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 26.9 1.9 Acier

20255244


Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M10 51.9 1.9 Acier

20255275


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M12 52.1 2.1 Acier

20255336


Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M12 82.1 2.1 Acier

20255350


Niveaux de stock
813 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M5 21.0 1.0 Acier

20255374


Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5