Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
5074 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
3 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
3071 En stock |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
En cours de production |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
260 En stock |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
11816 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
10298893 | 2000 En stock |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
9950 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
20771 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
12736 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
En cours de production |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
469 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
1500 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
17585 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
2250 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
4038 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
En cours de production |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
4825 En stock |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
514 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer