Az átlátszó polcwobblerek használatával olyan látszatot kelthet, mintha a nyomtatványok a levegőben lebegnének, miközben folyamatosan mozognak. A wobblerek ragasztóhabbal vagy vékony ragasztóréteggel rendelkeznek, sima vagy egyenetlen felületekre ragaszthatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Ragasztó típusa | Teljes szélesség | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10388662 | 22,8365 Ft - 22,8365 Ft | 366 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Film
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
10395370 | 52,5597 Ft - 159,0679 Ft | 1895 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
Film
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
25,4515 Ft - 74,1278 Ft | 1000 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Foam
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
66,1411 Ft - 77,1624 Ft | 50 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
99,3966 Ft - 118,0027 Ft | Gyártás alatt |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
61,2808 Ft - 72,617 Ft | 6600 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
64,4709 Ft - 159,068 Ft | Gyártás alatt |
5.512 in
140.0 mm
|
Film
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
103,8599 Ft - 121,2749 Ft | 1300 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz