Menü Keresés

Áttetsző öntapadós korongok

Raktáron

Tömítő, átlátszó korongok akril alapú ragasztóval. Tartós és szétválasztható kötést létrehozó változatuk is rendelhető.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Eltávolíthatóság Teljes méret Megveszem
7.940,4121 Ft - 9.248,3273 Ft Gyártás alatt
Removable
25.0 mm
9.248,3273 Ft - 9.248,3273 Ft 4 Raktáron
Permanent
34.0 mm
7.940,4121 Ft - 9.248,3273 Ft Gyártás alatt
Removable
25.0 mm
7.807,2945 Ft - 9.248,3273 Ft Gyártás alatt
Removable
18.0 mm
7.940,4121 Ft - 9.248,3273 Ft Gyártás alatt
Permanent
25.0 mm
9.248,3273 Ft - 9.248,3273 Ft Gyártás alatt
Permanent
34.0 mm
7.807,2945 Ft - 9.248,3273 Ft Gyártás alatt
Permanent
18.0 mm
7.940,4121 Ft - 9.248,3273 Ft Gyártás alatt
Permanent
25.0 mm
Tömítő lemez Eltávolítható

10390696

Ártartomány
9.248 Ft - 7.940 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Formátum
    Tekercsen
  • Eltávolíthatóság
    Removable
  • Teljes méret
    25.0 mm
  • Mennyiség
    2000
Öntapadós korong Permanent Törlés

10390733

Ártartomány
9.248 Ft - 9.248 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Formátum
    Tekercsen
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Teljes méret
    34.0 mm
  • Mennyiség
    2000
Tömítő lemez Tartós

10390702

Ártartomány
9.248 Ft - 7.940 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Formátum
    Tekercsen
  • Perforált?
    Igen
  • Eltávolíthatóság
    Removable
  • Teljes méret
    25.0 mm
Tömítő lemez;Eltávolítható

10390672

Ártartomány
9.248 Ft - 7.807 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Formátum
    Tekercsen
  • Eltávolíthatóság
    Removable
  • Teljes méret
    18.0 mm
  • Mennyiség
    2000
Tömítő lemez Perforált, eltávolítható

10390719

Ártartomány
9.248 Ft - 7.940 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Formátum
    Tekercsen
  • Perforált?
    Nem
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Teljes méret
    25.0 mm
Öntapadós korong Permanent Preforált Törlés

10390740

Ártartomány
9.248 Ft - 9.248 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Formátum
    Tekercsen
  • Perforált?
    Preforált
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Teljes méret
    34.0 mm
Öntapadós korong Permanent Törlés

10390689

Ártartomány
9.248 Ft - 7.807 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Formátum
    Tekercsen
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Teljes méret
    18.0 mm
  • Mennyiség
    2000
Tömítő lemez Perforált tartós

10390726

Ártartomány
9.248 Ft - 7.940 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Törlés
  • Formátum
    Tekercsen
  • Perforált?
    Preforált
  • Eltávolíthatóság
    Permanent
  • Teljes méret
    25.0 mm