Menü Keresés

Beillesztett fém kiemelőpántok

Raktáron

A beillesztett fém kiemelőpántok oldalzsanérok, süllyesztve rögzített ajtókhoz használhatók, ha fontos, hogy azokat könnyen le lehessen venni. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Ajtócsatlakozás hossza Teljes hossz Szín Teljes vastagság Termék anyaga Megveszem
1.990,4116 Ft - 5.208,6993 Ft Gyártás alatt
19.0 mm
64.5 mm
Fekete
17.5 mm
Cink
615,39 Ft - 676,929 Ft 200 Raktáron
64.5 mm
64.5 mm
Króm
17.0 mm
Cinköntvény
Leemelős zsanér 64.5 mm 15.2 mm Cink

10273791

Ártartomány
5.208 Ft - 1.990 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Ajtócsatlakozás hossza
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    64.5 mm
  • Teljes vastagság
    17.5 mm
  • Teljes szélesség
    15.2 mm
  • Termék anyaga
    Cink
Leemelős zsanér 64.5 mm 17.0 mm Cinköntvény

20126209

Ártartomány
676 Ft - 615 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtócsatlakozás hossza
    64.5 mm
  • Teljes hossz
    64.5 mm
  • Teljes vastagság
    17.0 mm
  • Teljes szélesség
    17.0 mm
  • Termék anyaga
    Cinköntvény