Menü Keresés

Billenő (flip flop) vezető emelőszem

Gyártás alatt

A billenő emelőszemek kovácsolt króm-molibdén acélból készülnek, fekete oxidált felületük korrózióállóságot biztosít. 180-ban átfordulnak teher alatt. Tervezési tényező: 6:1. Tanúsítottan hőkezelt. A gyűrűket és a csavartesteket ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá. A csavarok tartozékok. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Gyűrű belső magassága Talp magassága Gyűrűátmérő Terhelési kapacitás Teljes szélesség Talpátmérő Megveszem
82.817,8502 Ft - 82.817,8502 Ft Gyártás alatt
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
26.179,6487 Ft - 26.179,6487 Ft Gyártás alatt
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
24.063,1839 Ft - 24.063,1839 Ft Gyártás alatt
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
118.163,1327 Ft - 118.163,1327 Ft Gyártás alatt
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
38.924,3845 Ft - 38.924,3845 Ft Gyártás alatt
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
Gyűrűs csavar 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Fekete

10396124

Ártartomány
82.817 Ft - 82.817 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    5443.1 kg
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
  • Gyűrű belső magassága
    101.6 mm
  • Talp magassága
    34.9 mm
  • Teljes szélesség
    133.4 mm
Gyűrűs csavar 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Fekete

10396100

Ártartomány
26.179 Ft - 26.179 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    1134 kg
  • Gyűrűátmérő
    9.5 mm
  • Gyűrű belső magassága
    63.5 mm
  • Talp magassága
    22.2 mm
  • Teljes szélesség
    81.0 mm
Gyűrűs csavar 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Fekete

10396094

Ártartomány
24.063 Ft - 24.063 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    907.2 kg
  • Gyűrűátmérő
    7.9 mm
  • Gyűrű belső magassága
    50.8 mm
  • Talp magassága
    19.1 mm
  • Teljes szélesség
    63.5 mm
Gyűrűs csavar 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Fekete

10396131

Ártartomány
118.163 Ft - 118.163 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    9071.8 kg
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
  • Gyűrű belső magassága
    127.0 mm
  • Talp magassága
    47.6 mm
  • Teljes szélesség
    157.2 mm
Gyűrűs csavar 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Fekete

10396117

Ártartomány
38.924 Ft - 38.924 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    2268 kg
  • Gyűrűátmérő
    12.7 mm
  • Gyűrű belső magassága
    76.2 mm
  • Talp magassága
    28.6 mm
  • Teljes szélesség
    98.4 mm