Menü Keresés

Bordás csővégsapkák

Raktáron

A bordázott csővég sapkák menet nélküliek, piros vagy sárga színben kaphatók, és különböző méretekben kínáljuk őket az Ön alkalmazásának megfelelően. Ideálisak menetes vagy menet nélküli vezetékekre, csövekre vagy szárakra. Szabványos, rövid és hosszú kupakok is rendelhetők. A rövid változatok általános lezárásra használhatók, a hosszú változatok pedig nagyobb hosszúságukkal és bordázott szélükkel szoros illeszkedést biztosítanak. Ezen hosszabb kupakok kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül elcsússzanak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Megveszem
18,6471 Ft - 54,9979 Ft 5753 Raktáron
16.0 mm
60,3088 Ft - 178,8216 Ft 1510 Raktáron
35.0 mm
54,9556 Ft - 162,187 Ft 2630 Raktáron
30.0 mm
12,3766 Ft - 23,6002 Ft 4961 Raktáron
12.0 mm
37,9925 Ft - 112,2833 Ft 276 Raktáron
25.0 mm
24,5617 Ft - 72,4643 Ft 6342 Raktáron
18.0 mm
136,9511 Ft - 405,4676 Ft 800 Raktáron
54.0 mm
10,8569 Ft - 30,6699 Ft 26746 Raktáron
10.2 mm
29,7642 Ft - 87,9553 Ft 4300 Raktáron
20.0 mm
62,0476 Ft - 182,9802 Ft 15 Raktáron
38.0 mm
348,7782 Ft - 1.031,3433 Ft 100 Raktáron
110.0 mm
18,6471 Ft - 55,1019 Ft 1940 Raktáron
15.0 mm
46,741 Ft - 138,2747 Ft 1113 Raktáron
28.0 mm
34,8847 Ft - 103,1343 Ft 2572 Raktáron
22.0 mm
Bordázott sapka 16.0 mm 20.0 mm LDPE Piros

10086667

Ártartomány
54 Ft - 18 Ft

Készletszintek
5753 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    16.0 mm
Bordázott sapka 35.0 mm 26.5 mm LDPE Piros

10086704

Ártartomány
178 Ft - 60 Ft

Készletszintek
1510 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    35.0 mm
Bordázott sapka 30.0 mm 26.5 mm LDPE Piros

10087039

Ártartomány
162 Ft - 54 Ft

Készletszintek
2630 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Belső átmérő
    30.0 mm
  • Belső magasság
    26.5 mm
Bordázott sapka 12.0 mm 16.0 mm LDPE Piros

10086643

Ártartomány
23 Ft - 12 Ft

Készletszintek
4961 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    12.0 mm
Bordázott sapka 25.0 mm 20.0 mm LDPE Piros

10086681

Ártartomány
112 Ft - 37 Ft

Készletszintek
276 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    25.0 mm
Bordázott sapka 18.0 mm 20.0 mm LDPE Piros

10087060

Ártartomány
72 Ft - 24 Ft

Készletszintek
6342 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    18.0 mm
Bordázott sapka 54.0 mm 27.8 mm LDPE Piros

10087640

Ártartomány
405 Ft - 136 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    54.0 mm
Bordázott sapka 10.2 mm 16.0 mm LDPE Piros

10086636

Ártartomány
30 Ft - 10 Ft

Készletszintek
26746 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    10.2 mm
Bordázott sapka 20.0 mm 20.0 mm LDPE Piros

10086674

Ártartomány
87 Ft - 29 Ft

Készletszintek
4300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    20.0 mm
Bordázott sapka 38.0 mm 27.0 mm LDPE Piros

10086711

Ártartomány
182 Ft - 62 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    38.0 mm
Bordázott sapka 110.0 mm 34.6 mm LDPE Sárga

10087527

Ártartomány
1.031 Ft - 348 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    110.0 mm
Bordázott sapka 15.0 mm 20.0 mm LDPE Piros

10086650

Ártartomány
55 Ft - 18 Ft

Készletszintek
1940 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    15.0 mm
Bordázott sapka 28.0 mm 26.5 mm LDPE Piros

10086698

Ártartomány
138 Ft - 46 Ft

Készletszintek
1113 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    28.0 mm
Bordázott sapka 22.0 mm 20.0 mm LDPE Piros

10087077

Ártartomány
103 Ft - 34 Ft

Készletszintek
2572 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Szellőző furat
    Nem
  • Belső átmérő
    22.0 mm